피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27859_asmtab.prj},{NB=K1195.353010},{A=35},{A1=21},{B=30},{B1=15},{D=3.5},{D1=10},{S=3.3},{GEW=0.0109},{F1=2460},{F2=1480},{EAN=4059245267569},{XA=11.8},{XB=11.8},{XC=13.9},{XD=7.9},{XE=10.2},{XF=13.0},{XG=2.5},{XH=3.5},{XI=1.5},{XJ=24.0},{XK=0.5},{XL=9.500},{XM=5.000},{XN=5.100},{XO=0.000},{XP=0.000},{XQ=0.000},{XR=0.000},{XS=0.000},{XT=4.500},{XU=0.000},{BESTKIPP=K1195.35301},{MATERIAL=Aluminium},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27859_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K1195.35301
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1195 - Hinges aluminium, with adjustable friction
Bill of material
K1195.35301
BESTKIPP
Order No.
K1195.35301
MATERIAL
Material
Aluminium
W
Angle
°
A
width
35
mm
A1
Distance
21
mm
B
Length
30
mm
B1
Distance
15
mm
D
diameter
3.5
mm
D1
diameter
10
mm
S
thickness
3.3
mm
GEW
Approx. weight
0.0109
kg
F1
2460
N
F2
1480
N
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267569
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업